Complete body/contact assembly and light block, Harmony XB4, metal, universal LED, body/fixing collar, 2NO, 24V AC DC

ZB4BW0B13

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony XB4, light block with body/fixing collar is white, operates with a universal LED. It has 2 x NO contacts and a metal body and is compatible with Harmony XB4 pilot lights. This light block allows fast and easy replacement and configuration of your signaling units. It is easily installed and replaced on compatible illuminated push button or selector switch units via clip together assembly and connected with simple screw-clamp connections. It enables visual distinction of signaling units via illumination by universal LED. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It is designed to fit with a standard 22mm control and signaling units, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 55°C allows versatility in usage of product.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ ZB4BW0B13
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB4

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Harmony XB4, Body/fixing collar for electrical block, metal
ZB4BZ009

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 149.80
THB 100.00
Empty control station- Harmony XAP- XB2 SL- zinc alloy- grey- M20- 1 cut out 22mm- 80x80x51-5mm- UL cULus
XAPD1201

สินค้าหมด

Harmony XB5, Pilot light, plastic, blue, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC
XB5AVB6

สินค้าหมด

Selector switch- Harmony XB4- complete Ø22 mm- metal- 2 positions
XB4BJ25

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,230.50
THB 574.00
Harmony Easy XA2E สวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบ แบบมีไฟ LED สีเหลือง 24V AC/DC 1NO
XA2EW35B1

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 363.80
THB 267.00
Complete illuminated push button- Harmony XB6- red rectang flush- 16mm- spring return- 1NO + 1NC-  12...24V
XB6DW4B5B

สินค้าหมด

Illuminated push button- Harmony XB5- plastic- blue flush- 22mm- universal LED- plain lens- 1NO + 1NC- 230...240V AC
XB5AW36M5

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,021.85
THB 501.00