
calcActive())">
Head for pilot light, Harmony XB4, green, 22mm, with plain lens, universal LED
ZB4BV033E
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4BV033E
Head for pilot light, Harmony XB4, green, 22mm, with plain lens, universal LED
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB4, plain lens head for pilot light with universal LED is green. It has a round shape and a chromium-plated metal bezel. This head for universal LED pilot light is designed to last without maintenance for a bright indicator of process and machine operations. The product is designed to use with legend insertion and is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color of len, enabling complex machine statuses to be read at a glance. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4BV033E |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |