
calcActive())">
Pilot light head, Harmony XB4, metal, green, 22mm, plain lens for BA9s bulb
ZB4BV03
THB 267.50
THB 70.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4BV03
Pilot light head, Harmony XB4, metal, green, 22mm, plain lens for BA9s bulb
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Pilot light head, Harmony XB4, metal, green, 22mm, plain lens for BA9s bulb
THB 267.50
THB 70.00
คำอธิบาย
This Harmony XB4, plain lens green head for pilot light is supplied with BA9s base. This head with BA9s base pilot light is designed to last without maintenance for a bright indicator of process and machine operations. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color of len, enabling complex machine statuses to be read at a glance. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It has a metal bezel, this makes it Ideal for applications requiring high impact and vibration resistance. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4BV03 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |