
calcActive())">
Selector switch head, Harmony XB4, metal, black, 22mm, long handle, 3 positions, spring return left to center
ZB4BJ7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4BJ7
Selector switch head, Harmony XB4, metal, black, 22mm, long handle, 3 positions, spring return left to center
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB4, black head with long handle has 3 positions, operates with spring return from left to center mechanism. This switch head with long handle provides an ergonomic interface for controlling your machines. It can easily be installed on compatible selector switch units and provide an effective manner to set your machine in various operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP69K. It has a metal bezel, this makes it Ideal for applications requiring high impact and vibration resistance. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4BJ7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |