
calcActive())">
Potentiometer head, Harmony XB4, metal,black, 22mm, for use with 6.35mm shaft
ZB4BD922
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4BD922
Potentiometer head, Harmony XB4, metal,black, 22mm, for use with 6.35mm shaft
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB4, head and mounting base is used for potentiometer application. This head and mounting base for potentiometer provides an ergonomic external interface for controlling your machines thanks to its knurled knob head. It is ideal for controlling key parameters of automation components like drives and inverters and is easily installed and replaced on compatible potentiometers. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65. It has a metal bezel, this makes it Ideal for applications requiring high impact and vibration resistance. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4BD922 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |