
calcActive())">
Body for control button ZB2, Harmony XAC, 22mm push button, without light, metal, screw clamp terminals, 1NO + 1NC
ZB2BZ105
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB2BZ105
Body for control button ZB2, Harmony XAC, 22mm push button, without light, metal, screw clamp terminals, 1NO + 1NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony ZB2BZ105 is a body for XB2B push button range diameter 22mm. It has 1 NO + 1 NC contacts.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB2BZ105 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |