
calcActive())">
Body for control button ZB2, Harmony XAC, 22mm push button, without light, metal, screw clamp terminals, 1NC
ZB2BZ102
THB 572.45
THB 209.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB2BZ102
Body for control button ZB2, Harmony XAC, 22mm push button, without light, metal, screw clamp terminals, 1NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Body for control button ZB2, Harmony XAC, 22mm push button, without light, metal, screw clamp terminals, 1NC
THB 572.45
THB 209.00
คำอธิบาย
This Harmony ZB2BZ102 is a body for XB2B push button range diameter 22mm. It has 1 NC contact.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB2BZ102 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |