
calcActive())">
Neon/incandescent bulb, Harmony XB2, multi-button control station, for 22mm push button, front mounting, bulb not included
ZB2BV006
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB2BV006
Neon/incandescent bulb, Harmony XB2, multi-button control station, for 22mm push button, front mounting, bulb not included
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This pilot light body is a separate component of the range of pendant control stations, type XAC. It features a mounting base for direct supply, for BA 9s or neon bulbs non included. It operates at a maximum voltage of 400V. It weighs 15g.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB2BV006 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |