
calcActive())">
Harmony eXLhoist, compact, Adapter for removable AAA batteries
ZARC704
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZARC704
Harmony eXLhoist, compact, Adapter for removable AAA batteries
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Battery Pack 3xAAA 1.5V
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZARC704 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony eXLhoist |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 83 x 46 mm |