
calcActive())">
Harmony eXLhoist, compact, Receiver, 10 relays outputs, pre-wired 1.5 m cable, 48...240 V AC
ZARB10WSP
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZARB10WSP
Harmony eXLhoist, compact, Receiver, 10 relays outputs, pre-wired 1.5 m cable, 48...240 V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony eXLhoist / XAR green base station (receiver) has 10 relays outputs with 2 safety relays. This green base station (receiver) is designed as receiver for wireless remote control system. It has 10 relay outputs with 2 safety relays and has wired connection cable gland. It is impact resistant, dust resistant, water resistant, corrosion resistant, and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh (heavy) environments. It provides complete innovative crane operator control solutions to help improve machine and crane operator efficiency. Base station (receiver) has a unique identification code to allow the consistent and stable connection with its compatible remote control system.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZARB10WSP |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony eXLhoist |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 120 x 117 mm |