
calcActive())">
Selector switch, Harmony XAC, plastic, black, 2 positions, left/right withdrawal position, stay put
ZA2BG4
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZA2BG4
Selector switch, Harmony XAC, plastic, black, 2 positions, left/right withdrawal position, stay put
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This head for selector switch is a separate component of the range of pendant control stations Harmony XAC. It has a dark grey plastic bezel. It is supplied with key operated knob (key n° 455). It features 2 positions maintained, at 90°. Its wide range of operating temperatures from -25°C to 70°C allows versatility in usage of product. It is easily installed and replaced on XAC pendant control stations in diameter 22.5mm cut-out. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65. It weighs 20g. It is IEC 60947-5-1, UL 508 and CSA C22.2 n° 14 compliant.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZA2BG4 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |