
calcActive())">
Pre wired connectors XZ, elbowed female, 1/2"20 UNF, 3 pins, cable PUR 2 m
XZCP1965L2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XZCP1965L2
Pre wired connectors XZ, elbowed female, 1/2"20 UNF, 3 pins, cable PUR 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
FEMALE, 1 AND 2 INCH 20UNF, 3PIN, ELBOWE
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XZCP1965L2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |