
calcActive())">
Pre wired connectors XZ, straight male, M12, 5 pins, cable PUR 2 m
XZCP1564L2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XZCP1564L2
Pre wired connectors XZ, straight male, M12, 5 pins, cable PUR 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
MALE, M12, 5PIN, STRAIGHT PREWIRED CONNE
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XZCP1564L2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |