
calcActive())">
Con. M12, Female, Straight, 5 pins, 25 m pre wired
XZCP1164L25
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XZCP1164L25
Con. M12, Female, Straight, 5 pins, 25 m pre wired
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XZ Connection Cable has a straight 5-pin M12 connector with a 25 meter PUR cable connection with bare end flying leads. It has a metal enclosure with IP65 / IP67 / IP69K degree of protection, makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It also complies with cULus standard. It is compatible with XUSL2E, XUSL4E and XUSL4M safety light curtains transmitter. It is designed to be used in static condition at a temperature from -40°C to +90°C.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XZCP1164L25 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XU |