
calcActive())">
Female, M23, 19 pin, elbowed connector, cable gland Pg 13.5
XZCC23FCM190S
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XZCC23FCM190S
Female, M23, 19 pin, elbowed connector, cable gland Pg 13.5
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XZ Connector has a straight 19-pin M23 female connector with solder terminal connections with a Pg 13.5 cable gland entry. It has a metal enclosure with IP65 degree of protection, makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It is compatible with XCSLF*M3 and XCSLE*M3 key operated safety interlock switches (with M23 19-pin male connector).
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XZCC23FCM190S |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XZ |