
calcActive())">
Female, M12, 4 pin, straight connector, cable gland Pg 7
XZCC12FDP40B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XZCC12FDP40B
Female, M12, 4 pin, straight connector, cable gland Pg 7
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This screw terminal has a straight female 4-pin M12 connector and a screw terminal with plastic clamping rings. It is designed for critical installations thanks to the high robustness metallic ring M12 connector.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XZCC12FDP40B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |