
calcActive())">
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, pulley for cable Ø 5 mm maximum, for XY2C
XY2CZ708
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XY2CZ708
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, pulley for cable Ø 5 mm maximum, for XY2C
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XY2C range, an offer of rope pull switches. This is a pulley for 5mm diameter cable. It weighs 0.002kg. It is ideal for all machines requiring stopping of dangerous movement in the immediate vicinity of the machine. It is suitable for applications such as woodworking machines, shears, conveyor systems, printing machines and textile machines. This pulley is compatible with XY2CE and XY2CH emergency stop rope pull switches.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XY2CZ708 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XY2C |