
calcActive())">
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, single cable grip, cable Ø 3 to 5 mm, for XY2C
XY2CZ503
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XY2CZ503
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, single cable grip, cable Ø 3 to 5 mm, for XY2C
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XY2C range, an offer of emergency stop rope pull switches. This single cable grip is suitable for 3mm to 5mm diameter cable. It weighs 0.007kg. It is suitable for woodworking machines, conveyor systems, printing machines, textile machines, rolling mills, test laboratories and surface treatment works. This single cable grip is compatible with the XY2C emergency stop rope pull switches. It is sold in 10 per indivisible quantity. The XY2 line of switches come in a robust metal enclosure so they can be used in severe environments and they conform to EN/ISO 13850 and EN/IEC 60947-5-5. XY2 range emergency stop rope pull switch is intended for all machines requiring stopping of a dangerous movement in the immediate vicinity of the machine.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XY2CZ503 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XY2C |