
calcActive())">
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, red galvanised cable, Ø 3.2 mm, L 100.5 m, for XY2C
XY2CZ310
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XY2CZ310
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, red galvanised cable, Ø 3.2 mm, L 100.5 m, for XY2C
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XY2C range, an offer of emergency stop rope pull switches. This galvanised cable is dedicated to rope pull switches. It is a red cable with an outer diameter of 3.2mm and length of 100.5m. It weighs 2.7kg. It is intended for all machine applications like woodworking machines, shears, conveyor systems, printing machines, textile machines, rolling mills, test laboratories, paint shops, surface treatment works, etc. It is compatible with XY2CB rope pull switches.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XY2CZ310 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XY2C |