
calcActive())">
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, red galvanised cable, Ø 5 mm, L 15.5 m, for XY2C
XY2CZ1015
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XY2CZ1015
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, red galvanised cable, Ø 5 mm, L 15.5 m, for XY2C
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This cable is dedicated to the mounting of Preventa XY2CE emergency stop rope pull switches. It is galvanized, with a red sheath, 15.5m long and has a diameter of 5mm.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XY2CZ1015 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XY2C |