
calcActive())">
Fixing plate with 400mm aluminium pole for modular tower lights, Harmony XVU, black, 60mm
XVUZ400
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVUZ400
Fixing plate with 400mm aluminium pole for modular tower lights, Harmony XVU, black, 60mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XVU fixing plate is work with DC and AC base units. It contains base unit, support pole, and vertical fixing plate. This black fixing plate with support pole is designed as a mounting and fixing accessory for modular tower light. It allows fast and easy replacement of your signaling units via simple push-in terminals. It has a diameter of 60mm with a pole height of 400mm. It complies with CSA, UL, and CE standards and it has IP65 protection index. Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVUZ400 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVU |