
calcActive())">
Fixing plate with 100mm aluminium pole for modular tower lights, Harmony XVU, black, 60mm
XVUZ02
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVUZ02
Fixing plate with 100mm aluminium pole for modular tower lights, Harmony XVU, black, 60mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This black fixing plate with support pole is designed as a mounting and fixing accessory for modular tower light. It has a mounting diameter of 60mm and contains base unit, support pole, and horizontal fixing plate. It allows fast and easy replacement of your signaling units via simple push-in terminals. It has a mounting diameter of 60mm with a pole height of 100mm. It complies with CSA, UL, and CE standards and it has IP65 protection index. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVUZ02 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVU |