
calcActive())">
Base unit with top cover for modular tower lights, Harmony XVU, black, 60mm, PNP, 100...240V AC
XVUC21MP
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVUC21MP
Base unit with top cover for modular tower lights, Harmony XVU, black, 60mm, PNP, 100...240V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XVU black base unit with top cover is supplied with 100-240V AC and has a diameter of 60mm. This base unit with top cover is designed to be fitted with indicator bank to create complete tower light and allow clear display of the status of your machines. It it is impact resistant, dust resistant, water resistant, corrosion resistant, and vibration resistant thanks to its IP65, making it ideal for operation in harsh environments. Simple and modular design to allow for easy installation with illuminated unit via tube fixing and make complete tower light. It complies with international standards and certifications (CCC, CSA, UL, RoHS, EAC, CE standards).
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVUC21MP |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVU |