
calcActive())">
Base unit with top cover for modular tower lights, Harmony XVU, black, 60mm, 24V AC DC
XVUC21B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVUC21B
Base unit with top cover for modular tower lights, Harmony XVU, black, 60mm, 24V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This base unit with top cover is designed to be fitted with indicator bank to create complete tower light. It is supplied with 24V AC/DC and has a mounting diameter of 60mm. It allows clear display of the status of your machines. It complies with CSA, UL, RoHS, CE standards. It is impact resistant, dust resistant, water resistant, corrosion resistant, and vibration resistant thanks to its IP65. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVUC21B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVU |