
calcActive())">
Electronic alarm, Harmony XVS, white, NPN, mounting support DIN 96, 0…96dB, 16tones, 4 channels, 12…24V AC DC
XVS96BMWN
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVS96BMWN
Electronic alarm, Harmony XVS, white, NPN, mounting support DIN 96, 0…96dB, 16tones, 4 channels, 12…24V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This electronic alarm is an accessory designed as an audible and signaling unit for custom assembly It has a DIN96 connector and is dust resistant and water resistant thanks to its IP54 protection, making it ideal for operation in harsh environments High performance International standards & certifications (IP54)
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVS96BMWN |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 96 x 96 mm |