
Electronic alarm, Harmony XVS, black, NPN, mounting support DIN 96, 0…96dB, 16tones, 4 channels, 12…24V AC DC
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVS96BMBN |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 96 x 96 mm |