
calcActive())">
Electronic alarm, Harmony XVS, black, NPN, mounting support DIN 72, 0…90dB, 16tones, 4 channels, 12…24V AC DC
XVS72BMBN
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVS72BMBN
Electronic alarm, Harmony XVS, black, NPN, mounting support DIN 72, 0…90dB, 16tones, 4 channels, 12…24V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This black electronic alarm is part of the range of multi sound sirens and alarms Harmony XVS. This multisound alarm provides 16 tones and is supplied pre-cabled. It can be supplied with 12V to 24V AC/DC and features NPN output type. It allows imple integration with your applications featuring a compact body that’s 20% thinner than the competition. Its protection index is IP54. It weighs 180g. It provides PC (polycarbonate) terminal cover and ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) body part. It is designed for long distance signaling applications, used mainly on conveyor belts, automated industrial trucks and on the doors of electrical control panels. It is CE, UL and CSA certified. It can be mounted on 72mm DIN rail.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVS72BMBN |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 72 x 72 mm |