
calcActive())">
Multisound siren, Harmony XVS, prewired, white colour, 0...105dB, 43tones, 240V AC
XVS14MMW
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVS14MMW
Multisound siren, Harmony XVS, prewired, white colour, 0...105dB, 43tones, 240V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This white multi-sound siren is part of the range Harmony type XVS multi sound sirens and alarms. It is supplied complete and pre-cabled. Supply voltage is 240V AC and degree of protection is IP 53. It features a sound with continuous or intermittent tone that can be adjusted from 0 to 105dB at 1m and 43 tones. It is designed for long distance indication of the operating status of a machine. It is used mainly on conveyor belts, automated industrial trucks and on the doors of electrical control panels.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVS14MMW |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 140 x 114 mm |