
calcActive())">
Multisound siren, Harmony XVS, prewired, white colour, 0...105dB, 43tones, 12...24V DC
XVS14BMW
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVS14BMW
Multisound siren, Harmony XVS, prewired, white colour, 0...105dB, 43tones, 12...24V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XVS14BMW is a multi-sound siren. It is part of the range Harmony XVS sirens and electronics alarms range .
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVS14BMW |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 140 x 114 mm |