
calcActive())">
Illuminated beacon with buzzer, Harmony XVR, orange, 100mm, 70...90dB, integral LED, 100...230V AC
XVR3M05S
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVR3M05S
Illuminated beacon with buzzer, Harmony XVR, orange, 100mm, 70...90dB, integral LED, 100...230V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This illuminated beacon is designed as lighting accessory for tower light. Its integral LED offers a flashing / blinking / rotating light pattern and an audible unit allowing it to clearly display the status of your machines in applications such as forklift, bulldozer and automated guided vehicle (AGV). It is vibration resistant thanks to its IP23.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVR3M05S |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVR |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 100 x 139 mm |