
calcActive())">
Rotating beacon, Harmony XVR, 130mm, orange, without buzzer, 230V AC
XVR13M05L
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVR13M05L
Rotating beacon, Harmony XVR, 130mm, orange, without buzzer, 230V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This orange beacon is part of the range of rotating beacons Harmony XVR diameter 130mm. It is supplied complete and pre-cabled. Supply voltage is 230V AC and degree of protection is IP 66 and IP 67. It is designed for long distance signaling applications, thanks to the use of “super-bright” LED which provides good illuminating power, a long service life and reduced time for maintenance and also energy saving. It is used mainly in the iron and steel industry, on industrial handling vehicles or for safety applications.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVR13M05L |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVR |