
calcActive())">
Rotating beacon, Harmony XVR, 120mm, red, with buzzer 50…90dB, 24V AC DC
XVR12B04S
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVR12B04S
Rotating beacon, Harmony XVR, 120mm, red, with buzzer 50…90dB, 24V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This rotating mirror is part of the range of pre-wired rotating/flashing beacons Harmony XVR. It is supplied complete, pre-cabled with a buzzer integrated (adjustable sound level from 50dB to 90dB at 1 m). It features red super bright LED light source and it can be supplied with 24V AC/DC. It provides good illuminating power and a long service life (reduced time for maintenance) thanks to its super-bright LED. Its protection index is IP23. It weighs 500g, its diameter is 130mm and it is 150mm high. It provides AS globe and ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) body part. It is designed for long distance signaling applications, used mainly in the iron and steel industry, on industrial handling vehicles or for safety applications. It is CE, UL and CSA certified.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVR12B04S |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVR |