
calcActive())">
Prewired rotating mirror beacon, Harmony XVR, 106mm, orange, without buzzer, 24V AC/DC
XVR10B05
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVR10B05
Prewired rotating mirror beacon, Harmony XVR, 106mm, orange, without buzzer, 24V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ROTATING MIRROR BEACON LED 106 MM 24 V O
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVR10B05 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVR |