
calcActive())">
Harmony XVM, aluminium support tube with metal bracket l=100 mm,
XVMZ02T
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVMZ02T
Harmony XVM, aluminium support tube with metal bracket l=100 mm,
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XVMZ02T is an aluminium support tube with metal bracket length 100mm. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVMZ02T |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVM |