
calcActive())">
Pre assembled and pre cabled indicator bank, Harmony XVM, with buzzer + 2 illuminated units, 45mm, 230V AC
XVMM2RGSSB
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVMM2RGSSB
Pre assembled and pre cabled indicator bank, Harmony XVM, with buzzer + 2 illuminated units, 45mm, 230V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
220 V, W. BUZZER, LED, RED, GREEN SUPER
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVMM2RGSSB |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVM |