
calcActive())">
Harmony XVM, Modular tower lights, aluminium, support tube with bracket, red/green, Ø45, steady, super bright LED, 230 V AC
XVMM2RGSB
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVMM2RGSB
Harmony XVM, Modular tower lights, aluminium, support tube with bracket, red/green, Ø45, steady, super bright LED, 230 V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
220 V, LED, RED, GREEN SUPER BRIGHT
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVMM2RGSB |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVM |