Pre assembled and pre cabled indicator bank, Harmony XVM, with buzzer + 3 illuminated units, 45mm, 230V AC

XVMM2RAGSSB

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

220 V, W. BZR, LED, RED, AMBR, GRN SUPER

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ XVMM2RAGSSB
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XVM

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca contactor , 3P(3 NO) , AC-3/AC-3e , <lt/>= 440V, 32A , 380V AC 50/60 Hz coil
LC1D32Q7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,151.60
THB 2,118.00
Harmony XB4, Illuminated selector switch, metal, green, Ø22, 2 positions, stay put, 24 V AC/DC, 1 NO + 1 NC
XB4BK123B5

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,754.80
THB 1,165.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 32 A - 110 V AC coil
LC1D32F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,151.60
THB 2,118.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 65 A - 48 V AC 50/60 Hz coil
LC1D65AE7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,741.90
THB 4,458.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 25A- 42VAC 50/60Hz coil
LC1D25D7

สินค้าหมด