Harmony XVM, Illuminated unit for modular tower lights, plastic, blue, Ø45, for bulb BA 15d, <= 230 V AC/DC

XVMC36

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony XVMC36 is an illuminated unit, diameter 45mm, blue, BA 15d bulb not included, 230V AC DC. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ XVMC36
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XVM

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Harmony XVM- Illuminated unit for modular tower lights- plastic- green- Ø45- for bulb BA 15d- <= 230 V AC/DC
XVMC33

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 374.50
THB 206.00
Harmony XVM- Illuminated unit for modular tower lights- plastic- orange- Ø45- for bulb BA 15d- <= 230 V AC/DC
XVMC35

สินค้าหมด

Harmony XVM- Illuminated unit for modular tower lights- plastic- red- Ø45- for bulb BA 15d- <= 230 V AC/DC
XVMC34

สินค้าหมด

Harmony XVM- aluminium support tube with metal bracket l=100 mm-
XVMZ02T

สินค้าหมด

LED bulb- Harmony XVM- super bright- BA 15d- blue- steady light- 24V AC/DC
DL2EDB6SB

สินค้าหมด

Base mounting unit with cover- Harmony XVM- plastic- white- 45mm- without buzzer
XVMC21

สินค้าหมด

Incandescent bulb- Harmony XVM- BA15d- clear- steady light- 5W- 24V AC/DC
DL1EDBS

สินค้าหมด