
calcActive())">
Harmony XVM, Modular tower lights, aluminium, red/orange/green, Ø45, steady, super bright LED, 24 V AC/DC
XVMB2RAGSB
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVMB2RAGSB
Harmony XVM, Modular tower lights, aluminium, red/orange/green, Ø45, steady, super bright LED, 24 V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This modular tower light is part of the range of pre-assembled and pre-cabled tower lights Harmony type XVM diameter 45mm. It is supplied pre-assembled and pre-cabled with 3 illuminated signaling units (red, orange, green) and a base unit mounted on a 250mm aluminium support tube with metal bracket for mounting on vertical surface (IP 42). Supply voltage is 24 V AC/DC. It is designed for long distance indication of the operating states of a machine, either visually by means of illuminated signaling units visible through 360° (super bright LED for steady light only).
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVMB2RAGSB |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVM |