
calcActive())">
Pre assembled and pre cabled indicator bank, Harmony XVM, without buzzer + 3 illuminated units, Ø 45 mm, 24VAC/DC
XVMB2R6AGSB
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVMB2R6AGSB
Pre assembled and pre cabled indicator bank, Harmony XVM, without buzzer + 3 illuminated units, Ø 45 mm, 24VAC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
24 V, LED, RED DISCHARGED, AMBER, GREEN
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVMB2R6AGSB |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVM |