
calcActive())">
pre assembled and pre cabled indicator bank, Harmony XVM, with buzzer + 3 illuminated units, 45mm, 24V AC/DC
XVMB2R5A5GSSB
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVMB2R5A5GSSB
pre assembled and pre cabled indicator bank, Harmony XVM, with buzzer + 3 illuminated units, 45mm, 24V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
24V,W.BZR, LED, RED FLSH, AMBR FLSH, GRN
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVMB2R5A5GSSB |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVM |