
calcActive())">
Pilot light, Harmony XVL, plastic, green, 12mm, covered LED, 24V DC
XVLA333
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVLA333
Pilot light, Harmony XVL, plastic, green, 12mm, covered LED, 24V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XVLA333 is a green pilot light diameter 12mm. Its degree of protection is IP40/IP65 (with seal). It has covered LED included, 24V, lugs connection. It is part of the range Harmony XVL diameter 8-12 mm plastic pilot lights.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVLA333 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVL |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 16 x 16 mm |