
calcActive())">
LED pilot light with black bezel, Harmony XVL, green, 8mm, IP40, protruding LED, faston connectors, 48V
XVLA143
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVLA143
LED pilot light with black bezel, Harmony XVL, green, 8mm, IP40, protruding LED, faston connectors, 48V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XVLA143 is a green pilot light diameter 8mm. Its degree of protection is IP40. It has protruding LED included, 48V , faston connection. It is part of the range Harmony XVL diameter 8-12 mm plastic pilot lights.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVLA143 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVL |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 12 x 12 mm |