
calcActive())">
Complete miniature beacon, Harmony XVDLS Optimum, 45mm, tower light, steady, red, IP40, 250V
XVDLS34
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVDLS34
Complete miniature beacon, Harmony XVDLS Optimum, 45mm, tower light, steady, red, IP40, 250V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XVDLS34 is a diameter 45mm tower light, steady, red color. Its degree of protection is IP40. Its supply voltage is 230V. It is part of the range Harmony XVDLS diameter 45mm monolithic beacons.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVDLS34 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVDLS |