
calcActive())">
Harmony XVC, Aluminium mounting tube, with metal fixing plate, for tower light XVC Ø100, and beacon XVR 106 and 120 mm
XVCZ13
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVCZ13
Harmony XVC, Aluminium mounting tube, with metal fixing plate, for tower light XVC Ø100, and beacon XVR 106 and 120 mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
FIXATION BASE
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVCZ13 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 300 mm |