
calcActive())">
Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red orange green, Ø60, tube mounting, steady or flashing, buzzer, IP23, 24 V AC/DC
XVC6B35S
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVC6B35S
Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red orange green, Ø60, tube mounting, steady or flashing, buzzer, IP23, 24 V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XVC6B35S is a 60mm tower light. It has red, orange and green illuminated units flashing mode, with buzzer. It is part of the range Harmony XVC6 diameter 60mm pre-wired monolithic tower lights.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVC6B35S |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 563.1 mm |