Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red orange, Ø60, tube mounting, steady or flashing, with buzzer 70...85 dB, IP23, 24 V AC/DC

XVC6B25S
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

INDICATING BANKS 60MM LED POLE MOUNT 24

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ XVC6B25S
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XVC
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 0 x 523.1 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว