
calcActive())">
Monolithic precabled tower light, Harmony XVC, plastic, red orange, 40mm, tube mounting, steady, IP23, 24V AC DC
XVC4B2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVC4B2
Monolithic precabled tower light, Harmony XVC, plastic, red orange, 40mm, tube mounting, steady, IP23, 24V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
INDICATING BANKS 40MM LED POLE MOUNT 24
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVC4B2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 438.5 mm |