
calcActive())">
Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red, Ø40, tube mounting, steady or flashing, buzzer, IP23, 24 V AC/DC
XVC4B15S
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVC4B15S
Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red, Ø40, tube mounting, steady or flashing, buzzer, IP23, 24 V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This monolithic tower light is part of the range of pre-assembled and pre-cabled tower lights Harmony type XVC diameter 40mm. It is supplied pre-assembled and pre-cabled with 1 illuminated signaling unit (red), a buzzer and a base mounted on a support tube with a bracket for mounting on horizontal (IP 54) or vertical surface (IP 23). Supply voltage is 24 V AC/DC. It is designed for long distance indication of the operating states of a machine, either visually by means of illuminated signaling units visible through 360° (super bright LED for steady or flashing light), or audibly by means of a buzzer. It is used mainly in the food-processing and medical sectors.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVC4B15S |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 524.5 mm |