
calcActive())">
Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red-orange green, Ø100, steady or flashing, siren, 100...240 V AC
XVC1M3HK
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVC1M3HK
Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red-orange green, Ø100, steady or flashing, siren, 100...240 V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XVC1 integral LED offers a steady 3 illuminated units, red, orange and green . The colors allows to clearly display the status of your machines in applications such as automotive, machine tool, material handling, packaging, assembly stations, conveyors It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP54, making it ideal for operation in harsh environments
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVC1M3HK |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 449 mm |